Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola R3.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
solo per applicazioni non condensanti
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W