Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola R3.., DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
solo per applicazioni non condensanti
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 50, Rp 2", R 2"
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W