• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Belimo Energy Valve™

EV080F+BAC



Torna alla categoria di prodotti
EV080F+BAC

EV080F+BAC

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino
5.858,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
Dati per i progettisti

  • Visualizza ora

Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

  • Visualizza ora

MagiCAD Cloud

  • Visualizza ora

Schemi idronici

  • Download

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App

  • Download
  • Download

Success stories
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80

Prezzo di listino: 179,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: 385,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR24-F05

ZR24-F05

Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 594,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 94,60 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione. 
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ multifunzione

Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA

La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
11
Portata regolabile
30...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Pressione di chiusura
690 kPa
Pressione differenziale Δpmax
340 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
7 W
Assorbimento (tenuta)
5 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Collegamento Ethernet
Presa RJ45
Tipo di comando
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
  • Cloud
Categoria di protezione
IP40

Benvenuti da Belimo Italia

Non sembri trovarti in Italia. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)