SR24P
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67
- Prezzo di listino
- 500,00 EUR
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
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Prezzo di listino: 108,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]