RV24A-MF
Attuatore per valvole a globo, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 50 mm, IP54
- Prezzo di listino
- 1.393,00 EUR
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
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: 594,00 EUR
Prezzo netto: ...
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Prezzo di listino: 94,60 EUR
Prezzo netto: ...
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Prezzo di listino: 31,60 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 11 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Forza
- 4500 N
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Corsa
- 50 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 50 mm
- Tempo di rotazione motore variabile
- 90...150 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]