• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  2. Attuatori
  3. Attuatori per valvole

PRCA-S2-T-200



Torna alla categoria di prodotti
PRCA-S2-T-200

PRCA-S2-T-200

Attuatore rotativo, 160 Nm (configurato per D6200W/WL) (configurato per D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminali

L'accessorio ZPR.. è necessario per il montaggio sulle valvole a farfalla. Ordina anche questo!
Vedi "Accessori meccanici"

Prezzo di listino
1.731,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
Dati per i progettisti

  • Visualizza ora

Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

  • Visualizza ora

Success stories
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
ZPR01

ZPR01

Indicatore di posizione e adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17, DN 125...300

Prezzo di listino: 160,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR02

ZPR02

Adattatore perno, F07, quadro 45° offset, SW 17

Prezzo di listino: 54,60 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR03

ZPR03

Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro 45° offset, SW 14, DN 80...100

Prezzo di listino: 160,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZPR20

ZPR20

Leva manuale per attuatore PR/PM

Prezzo di listino: 16,30 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 594,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

Prezzo di listino: 369,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 94,60 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Valvole a farfalla ed attuatori

Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come installare un attuatore per valvole a farfalla PR

Gruppo valvola a farfalla con attuatore PR comunicativo.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come impostare un contatto ausiliario per l'attuatore PR

Impostazioni del contatto ausiliario per l'attuatore PR.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come installare e cablare gli attuatori PR, PK, PM per mantenere un elevato grado di protezione IP

Montaggio e cablaggio corretti: IP66/67 con attuatori PR, PM, PK.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Butterfly valves for control applications

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
20 W
Assorbimento (tenuta)
6 W
Assorbimento per dimensionamento
con 24 V 20 VA / con 240 V 52 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Terminali 2.5 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Terminali 2.5 mm²
Coppia
160 Nm (configurato per D6200W/WL)
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Leva manuale
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
30...120 s
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo Italia

Non sembri trovarti in Italia. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)