LR230A
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54
- Prezzo di listino
- 180,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 5 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]