3. Valvole a sfera

R6025R-B2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R6025R-B2

R6025R-B2

Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Prezzo di listino
353,00 EUR
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
5/5 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R6025R-B2
Configurabile
LR230A
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54
LR24A
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    Dati per i progettisti
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: 152,00 EUR
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: 120,00 EUR
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    26 m³/h
    Fluido
    Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    600 kPa
    Pressione differenziale Δpmax
    100 kPa
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Flange

    Benvenuti da Belimo Italia

    Non sembri trovarti in Italia. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)