BKN230-MOD
Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serrande tagliafuoco 230 V
- Prezzo di listino
- 395,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
BAT72
Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm
BAT72-ST
Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, con spina, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm
BAT72/9
Dispositivo di intervento termoelettrico con chiave di controllo, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 90 mm
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Tipo di comando
- Modbus RTU
- Categoria di protezione
- IP40