Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. RetroFIT+

Attuatori per valvole a farfalla

Belimo RetroFIT+ è una gamma universale di attuatori per valvole progettata appositamente per l'ammodernamento di valvole a farfalla esistenti.

Per saperne di più
Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Funzione di sicurezza
Coppia
Tensione AC/DC
Tipo di comando
Tempo di corsa
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
Contatti ausiliari
Collegamento elettrico
Categoria di protezione
Cancella
18 risultati trovati
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
GR230A-R

GR230A-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07

Prezzo di listino: 465,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Prezzo di listino: 621,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
GR24A-R

GR24A-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07

Prezzo di listino: 465,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

Prezzo di listino: 2.092,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
PRCA-S2-T

PRCA-S2-T

Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

Prezzo di listino: 1.731,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

Prezzo di listino: 3.312,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SR230A-R

SR230A-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 298,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SR230P-R

SR230P-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 614,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 417,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SR24A-R

SR24A-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 298,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 743,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SR24P-R

SR24P-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 562,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SRF24A-R

SRF24A-R

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 505,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SRF24A-S2-R

SRF24A-S2-R

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 566,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SRFA-R

SRFA-R

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 534,00 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Prezzo di listino: 604,00 EUR
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)