2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

NRDVX230-3-T-SI



Torna alla categoria di prodotti
NRDVX230-3-T-SI

NRDVX230-3-T-SI

Attuatore per valvole a corsa breve Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punti, 140 s, Corsa 5.5 mm, IP40, Terminali

Prezzo di listino
219,00 EUR
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
SNR2

SNR2

Contatti ausiliari 1x SPDT per attuatori HT a 3 punti con terminali filettati

Prezzo di listino: 41,80 EUR
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento per dimensionamento
3.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø6...8 mm, 3 fili)
Forza
500 N
Tipo di comando
3-punti
Leva per azionamento manuale
Sblocco ingranaggi temporaneo e permanente con manopola rotativa sul corpo
Corsa
5.5 mm
Tempo di corsa (motore)
140 s / 5.5 mm
Categoria di protezione
IP40

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)