Filtra per
6 risultati trovati
Ordina per:
Rilevanza
LM72A
Attuatore rotativo, 5 Nm, DC 48...110 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54
Prezzo di listino: 193,00 EUR
LM72A-S
Attuatore rotativo, 5 Nm, DC 48...110 V, On/Off, 3-punti, 150 s, 1x SPDT, IP54
Prezzo di listino: 218,00 EUR
LM72A-SR
Attuatore rotativo, 5 Nm, DC 48...110 V, 2...10 V, 150 s, IP54
Prezzo di listino: 256,00 EUR
NF24A-3
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24 V, 3-punti, 150 s, IP54
Prezzo di listino: 438,00 EUR
SF24A-3
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24 V, 3-punti, 150 s, IP54
Prezzo di listino: 484,00 EUR
TF24-3
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punti, 150 s, IP42
Prezzo di listino: 251,00 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto