DR230A-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), Max. 90 Nm (non costante) (non costante), AC 100...240 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07
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
ZDV-01
Adattatore perno a testa piatta, 13xø19x33 mm (WxøxH), per DR..-R
Prezzo di listino: 65,20 EUR
ZDV-03
Adattatore perno a testa piatta, 17xø22x33 mm (WxøxH), per DR..-R
Prezzo di listino: 65,20 EUR
ZDV-04
Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x33 mm (WxøxH), per DR..-R
Prezzo di listino: 65,20 EUR
Accessorio elettrico
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- Max. 90 Nm (non costante)
- Tipo di comando
- On/Off
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2