2. Attuatori
  3. Attuatori senza funzione di sicurezza

CM24-SR-F-T-R



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CM24-SR-F-T-R

CM24-SR-F-T-R

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Perno quadro 8x8 mm, IP20, Terminali

Prezzo di listino
189,00 EUR
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 62,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 25,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 140,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PICM

Z-PICM

Indicatore di posizione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 172,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
1.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali Filo 1.5 mm² Cu o cavi 1.0 mm² Cu (a 2 fili)
Coppia
2 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
senso di rotazione orario (cw)
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Interfaccia meccanica
Perno quadro 8x8 mm
Categoria di protezione
IP20
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)