CM24-SR-F-T-L
Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Perno quadro 8x8 mm, IP20, Terminali
- Prezzo di listino
- 189,00 EUR
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
Z-ARCM
Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 62,00 EUR
Prezzo netto: ...
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 25,20 EUR
Prezzo netto: ...
Z-MA
Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 140,00 EUR
Prezzo netto: ...
Z-PICM
Indicatore di posizione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 172,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali Filo 1.5 mm² Cu o cavi 1.0 mm² Cu (a 2 fili)
- Coppia
- 2 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione antiorario (ccw)
- Leva per azionamento manuale
- Con magnete
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 8x8 mm
- Categoria di protezione
- IP20
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]