BE24
Attuatore per serrande di controllo fumi, 40 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, Perno quadro 14x14 mm, IP54, Cavo
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZK1-B.1
Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.
ZK2-B.1
Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.
ZSD-B.1
Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.
Accessorio elettrico
ZST-BS
Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione
Smoke development with and without mechanical smoke control
Sistemi meccanici di estrazione fumi con serrande di controllo fumi motorizzate assicurano che le vie di fuga e quelle di accesso vengano mantenute libere da fumi il più a lungo possibile.
Ai fumi è impedita la diffusione nelle zone adiacenti e viene introdotta aria fresca per ritardare il flashover.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 12 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 18 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm², privo di alogeni
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- Con leva manuale
- Angolo di rotazione
- 100
- Tempo di corsa (motore)
- <60 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 14x14 mm, Alloggio per perno passante
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]