EF24A
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
- Prezzo di listino
- 799,00 EUR
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
K9-2
Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø12...26.7 mm
Prezzo di listino: 52,50 EUR
Prezzo netto: ...
KH10
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm
Prezzo di listino: 32,60 EUR
Prezzo netto: ...
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: 68,00 EUR
Prezzo netto: ...
ZG-EFB
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
Prezzo di listino: 99,80 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 9.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 4.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 16 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Coppia
- 30 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Angolo di rotazione
- 95
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 12...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]