Sfrutta appieno il potenziale dei
tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2
App unificata, esperienza utente perfetta
Belimo Assistant 2 è l'applicazione complementare che offre uno strumento tutto in uno per la gestione dell'intero ciclo di vita dei prodotti Belimo. Questo strumento, progettato all'insegna dell'efficienza e della facilità d'uso, consente di avere a portata di mano tutto ciò che serve.
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Accessori:
- Collegamento Belimo Assistant (LINK.10 USB/Bluetooth/convertitore NFC)
- ZTH UE/US/AP (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
Novità dell'ultima versione dell'applicazione
- Vantaggi principali
- Ultimo rilascio
- Caratteristiche chiave
- Collegamento Belimo Assistant
-
Accesso rapido ai dati del dispositivo
Belimo Assistant 2 consente di accendere in modo rapido e comodo ai dati del dispositivo per la configurazione, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi. Con i dispositivi Belimo di ultima generazione, dotati di near field communication (NFC), è possibile accedere ai dispositivi di campo tramite smartphone senza strumenti aggiuntivi, anche se non sono collegati a una fonte di alimentazione: subito pronti per l'uso.
-
Installazione semplificata
Semplifica il processo di avvio con flussi di lavoro aggiunti. Sfrutta il flusso di lavoro guidato "Impostazione" per garantire un processo di configurazione senza intoppi. Risparmia tempo e riduci al minimo le attività ricorrenti con "Configurazione Copia/Incolla" per replicare le impostazioni dei dispositivi dello stesso tipo.
-
Tempi ed errori di diagnosi ridotti
La manutenzione è semplificata con trasparenza dei dati e funzioni di diagnosi aggiuntive. Monitora i KPI operativi e ricevi suggerimenti per la risoluzione dei problemi con "Salute", esporta una configurazione dal dispositivo in un solo clic con "Esporta configurazione" ed esegui l'override locale o raggruppa letture in tempo reale con "Live Trend".
-
Documentazione senza carta
Accedi in modo rapido e comodo ai report digitali del dispositivo per tutta la sua durata di vita, senza dover cercare documenti cartacei.
L'ultimo rilascio include le seguenti funzionalità:
Efficienza ingegneristica al suo meglio
- Trending continuo in tempo reale fino a un'ora con funzioni di pausa e ripresa automatizzate.
- Flussi di lavoro semplificati per una rapida configurazione dei parametri del protocollo RS485 sui dispositivi Belimo alimentati o non alimentati
- Configurazione e gestione delle reti MP
UX/UI aggiornate per aiutarti a portare a termine ogni compito ancora più rapidamente
- Monitorare lo stato di alimentazione, gli avvisi, gli errori a colpo d'occhio e lo stato generale del dispositivo.
- Vedere i valori attuali dei parametri del dispositivo e lo stato attuale della connettività.
- Visualizzazione flessibile dei dati del dispositivo con opzioni di display di base ed estese.
Connettività all'avanguardia con il nuovo collegamento Belimo Assistant
- Una nuova e versatile opzione di connettività per collegare Belimo Assistant 2 ai vostri dispositivi Belimo
- Combina le funzionalità di ZTH e ZIP-BT-NFC
Funzioni:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- "Risoluzione dei problemi MP": monitoraggio MP-Bus
- "Servizi Cloud": proprietà digitale, accesso/registrazione al Belimo Cloud
- "Modalità demo": simula il profilo app del dispositivo
Supporto e compatibilità multilingue:
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Connettività all'avanguardia con il collegamento Belimo Assistant:
- Una nuova e versatile opzione di connettività per collegare Belimo Assistant 2 ai vostri dispositivi Belimo
- Combina le funzionalità di ZTH e di ZIP-BT-NFC
- Supporta i tipi di connessione wireless o cablati
- Supporta il display stato della batteria e della connessione.
- Supporta una varietà di porte incluse
- USB standard 2.0 tipo C
- Modulo wireless Bluetooth 5.0 a bassa energia
- Presa del connettore MP-BUS RJ11.
- Supporta gli aggiornamenti firmware tramite USB o Bluetooth.
Primi passi con Belimo Assistant 2
How-To Videos
Domande frequenti (FAQ)
Comunicazione
Con l'imminente aggiornamento di iOS di Apple, la comunicazione NFC-dispositivo cambierà. Sebbene queste modifiche non abbiano alcun impatto sull'interazione con la maggior parte dei nostri dispositivi, purtroppo la connettività NFC con la nostra Energy Valve (EV) e il contatore di energia termica (TEM) in modalità di accensione ne risentirà. Questo vale sia per la Belimo Assistant App esistente che per la nuova app Belimo Assistant 2.
Stiamo adottando misure proattive per ridurre al minimo queste interruzioni e ci impegniamo a mantenere i più alti standard di connettività e usabilità per i nostri clienti. Per maggiori dettagli, fare riferimento al documento.
-
Belimo Assistant 2 è compatibile con la maggior parte della gamma prodotti Belimo, ad es. sia con i dispositivi tradizionali sia con quelli abilitati NFC.
I dispositivi prodotti prima del 2004, ad es. BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT e VRP-MFT2 non sono supportati. Contatta il servizio vendite Belimo locale di riferimento in caso di domande.
-
Belimo Assistant 2 supporta la maggior parte di modelli smartphone, tablet e PC fissi/portatili Windows.
Le seguenti versioni Android, Apple iOS e Windows sono supportate:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
I seguenti dispositivi non sono supportati:
- Dispositivi Linux
- Apple MacBook
-
Nella modalità non alimentata, le caratteristiche disponibili si concentrano sulla configurazione del dispositivo, come la selezione dei segnali di comando, i setpoint delle applicazioni e l'impostazione delle comunicazioni.
Nella modalità alimentata le caratteristiche si estendono per includere informazioni operative quali la posizione dell'attuatore, i valori del sensore e lo stato di salute, nonché l'accesso a flussi di lavoro efficienti e che consentono di risparmiare tempo.
App mobile Applicazione PC2 Non alimentata Alimentata Solo alimentata Data Visualizza/cambia dispositivo
Parametri(✔)1 ✔ ✔ Flussi di lavoro Impostazione (✔)1 ✔ ✔ Gestisci la proprietà digitale ✔ ✔ ✔ Servizi Cloud ✔ ✔ ✔ Live Trend ✖ ✔3 ✔ Configurazione copia/incolla (✔)1 ✔ ✔ Disabilita NFC ✖ ✔ ✔ Abilita Power over Ethernet ✔ ✔ ✔ Azioni Reset configurazione ✖ ✔ ✔ Riavvia il dispositivo ✖ ✔ ✔ Esporta configurazione (✔)1 ✔ ✔ Informazioni generali Informazioni sito ✔ ✔ ✔ Informazioni sul prodotto ✔ ✔ ✔ Componenti dispositivo ✖ ✔ ✔ Reports (✔)1 ✔ ✔ Sanità Sanità ✖ ✔ ✔ 1: la modalità non alimentata fornisce dati inerenti la configurazione. La modalità alimentata fornisce una lista completa di parametri operativi e programmabili.
2: il collegamento USB richiede ZTH UE/US/AP (convertitore USB/MP)
3: la funzione Live trend richiede ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
Nota:
Dati disponibili, flussi di lavoro, azioni e salute dipendono dal dispositivo Belimo collegato. Per informazioni dettagliate fare riferimento alla scheda tecnica del proprio dispositivo Belimo specifico. -
Sì, la "Modalità Demo" simula un collegamento a un dispositivo di campo virtuale con Belimo Assistant 2 qualora tu non abbia a portata di mano di un dispositivo di campo fisico. La "Modalità Demo" consente di illustrare l'interazione con l'utente e di esplorare le funzionalità dell'applicazione. Viene utilizzata solo a scopo dimostrativo. Notare che i flussi di lavoro richiedono un dispositivo fisico per procedere.
Nota: la "Modalità Demo" può essere abilitata nell'app da Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità Demo > On. Il pulsante "Simula dispositivo" comparirà nella schermata "Home".
-
L'app è fornita in 7 lingue:
- Inglese (US)
- Tedesco
- Spanish
- Italiano
- Cinese semplificato
- French
- Russo
Nota: la lingua dell'app può essere modificata all'interno dell'app tramite Impostazioni > Impostazioni generali > Lingua
Risorse
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Guida rapida
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Note di rilascio Belimo Assistant 2