R7040R-B3/NRF24A
Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément
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
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Liste de prix: 152,00 EUR
Prix net: ...
Accessoire électrique
ZR24-2
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Liste de prix: 120,00 EUR
Prix net: ...
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 31 m³/h
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...100°C [14...212°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
- Pression de fermeture
- 600 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 100 kPa
- Taux de fuite {Outils}
- A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 6 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 8.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2