EV230A-TPC
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble
Pour une commande 3 points, veuillez prendre en compte les notes de la fiche technique.
- Liste de prix
- 930,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 9.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 3x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
- Force
- 2500 N
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 40 mm
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 40 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- 0...50°C [32...122°F]