SH24A-SR100
Servomoteur linéaire, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 100 mm, IP54
- Liste de prix
- 326,00 EUR
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
CRP24-B1
Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V
Liste de prix: 129,00 EUR
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Force
- 450 N
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 100 mm
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 100 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]