VGRK24A-LP1-5
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05
- Liste de prix
- 2.381,00 EUR
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
Z-STRJ.1
Raccordement pour module RJ
Emballage multiple 50 pièces
Liste de prix: 385,00 EUR
Prix net: ...
Outils
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Liste de prix: 594,00 EUR
Prix net: ...
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Liste de prix: 94,60 EUR
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 21 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.5 mm²
- Raccordement Ethernet
- Prise RJ45
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course réglable
- 90...150 s
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 35 s
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]