NR24A-SR-TP
Servomoteur rotatif, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Borniers
- Liste de prix
- 316,00 EUR
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
- 0.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 4 fils de 4 à 10 mm de diamètre)
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]