BFL230-T-ST
Servomoteur de clapet coupe-feu, 4 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, IP54, Câble avec fiche de connexion, Unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72°C)
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZA11-B.1
Adaptateurs inserts 12/11 mm pour BFL, BFN
Emballage multiple 50 pièces
ZA12ON-B.1
Adaptateurs inserts 12/10 mm sans cames pour BFL
Emballage multiple 100 pièces
ZKN1-B.1
Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
ZKN2-B.1
Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
ZZN12-B.1
Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
Accessoire électrique
ZBAT0
Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)
ZBAT72
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT72.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
ZBAT72/9
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT95
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT95.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
ZBAT95/9
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT120
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT120.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
ZBAT140
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm
Servomoteurs de clapets coupe-feu BFL et BFN
Dans le domaine de la protection incendie, vous pouvez compter sur nos de servomoteurs de clapet coupe-feu avec position de sécurité Lock™. Cette solution brevetée permet de maintenir les clapets coupe-feu avec fiabilité en position de sécurité en cas d'incendie, et est intégrée en standard.
Advantages of motorised fire dampers
Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.
Scénarios de protection incendie
1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble avec fiche de connexion 1 m, 2x 0.75 mm² (sans halogène)
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble avec fiche de connexion 1 m, 6x 0.75 mm² (sans halogène)
- Raccordement de fiche de connexion
-
- Alimentation/commande : fiche 3 pôles
- Contact auxiliaire : fiche à 6 pôles
- Couple
- 4 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Avec butée de positionnement
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- <60 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 20 s
- Interface mécanique
- Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
- Indice de protection
- IP54