TF24
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP42
- Liste de prix
- 205,00 EUR
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
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm
Liste de prix: 53,50 EUR
Prix net: ...
KH8
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm
Liste de prix: 18,20 EUR
Prix net: ...
Z-ARS180
Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: 66,00 EUR
Prix net: ...
ZDB-TF
Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course
Liste de prix: 9,80 EUR
Prix net: ...
ZG-TF1
Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté
Liste de prix: 111,00 EUR
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Couple
- 2.5 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- No
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <25 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm
- Indice de protection
- IP42
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]