22UTH-11
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 0...5 V, 0...10 V
Pièces comprises : plaque de montage, couvercle contre la pluie, chevilles, vis
- Liste de prix
- 305,00 EUR
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22D-A06
Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable
Liste de prix: 8,70 EUR
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range 2024
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de l'humidité
- 0...100 % RH sans condensation
- Tension de sortie [Plage]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable