EV040R3+BAC
Elektr. 3-port PI-CCV Belimo energiventil (Belimo Energy Valve™), AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Invändig och utvändig gänga, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning
För installation i rör rekommenderar vi tillbehöret EXT-EF-..F (rörkoppling).
Se databladet för information om medföljande delar och tillgängliga tillbehör.
- Listpris
- 2 028,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZR2340
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
Gatewayer och fältmoduler
Bytesgivarmoduler
Belimo Energy Valve™ – Referens: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike
Först i världen: ett renoveringsprojekt får tredubbel certifiering.
Bouygues satte upp denna tredubbla certifiering som en av målsättningarna under planeringsfasen. Bland annat utvecklades ett innovativt luftkonditioneringssystem med variabelt kylmedelsflöde (VRF). Belimo Energy Valve™ spelar en central roll i hela projektet.
Multifunktionella Belimo Energy Valve™
Transparent energiövervakning med Belimo Cloud.
• Snabb och precis dimensionering och enkel igångkörning
• Sparar energi genom automatisk och permanent hydraulisk balansering
• Rätt vattenvolym trots ändringar i differenstrycket och dellastförhållanden
• Effektiv drift garanteras genom Delta-T Management
Belimo Energy Valve™ – Referens: Citizen Plaza, Nashville, USA
Problemet med lågt delta T är ett vanligt och kostsamt problem i många stora anläggningar världen över. Just det problemet hade JLL, fastighetsbyrån som förvaltar delstaten Tennessees statliga kontorsbyggnader, tills de installerade Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- V'nom [l/s]
- 2.78
- Justerbar flödeshastighet
- 25...100 % av V'nom
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Avstängningstryck
- 1400 kPa
- Differenstryck Δpmax
- 350 kPa
- Differenstryck, anteckning
- 200 kPa för lågbullerdrift
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig och utvändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3.9 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Anslutning Ethernet
- RJ45-uttag
- Styrningstyp
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Moln
- Skyddskategori
- IP40