Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Válvula de zona para conmutación, 3 vías, DN 15, Rosca externa, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.3 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con actuador 2...90°C)
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Cubierta de aislamiento para válvula C5..Q-.., DN 15/20
sólo para aplicaciones sin condensación
Racor de tubería para válvula de bola con rosca externa, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Simplificación del ajuste del valor kvs en un actuador.
Simplificación de la instalación de un actuador en una válvula de zona QCV.
• El sellado estanco de la válvula de control caracterizada evita pérdidas por circulación
• Valores kv ajustables manualmente con las válvulas de control caracterizadas de 2 vías
• Adaptación automática al valor kv ajustado
• Consumo mínimo de energía tanto en funcionamiento como en reposo
• Compatible con control proporcional, todo-nada/3 puntos a 24 V, 230 V y con MP-Bus®