BAT72/9
Dispositivo de disparo termoeléctrico con llave de control, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 90 mm
- Precio de lista
- 93,60 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
ZBAT0
Tapa ciega para BAT (sin fusible térmico para temperatura en el interior del conducto)
ZBAT72
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 65 mm
ZBAT72/9
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 90 mm
ZBAT95
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 95 °C (color gris), Longitud de la varilla 65 mm
ZBAT95/9
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 95 °C (color gris), Longitud de la varilla 90 mm
ZBAT120
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 120 °C (color naranja), Longitud de la varilla 65 mm
ZBAT140
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 140 °C (color rojo), Longitud de la varilla 65 mm
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión de la alimentación
- Cable 1 m, 2 x 0.5 mm², Cable Betaflam resistente al calor (hasta 145 ºC)
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]