EV100F+KBAC
Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
- Prezzo di listino
- CHF 9’006.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio elettrico
Strumenti
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia
La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione.
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
Belimo Energy Valve™ multifunzione
Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T
Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA
La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- V'nom [l/s]
- 20
- Portata regolabile
- 30...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Pressione di chiusura
- 690 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 340 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 16.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 6.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 29 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Collegamento Ethernet
- Presa RJ45
- Tipo di comando
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Cloud
- Categoria di protezione
- IP40