2. Sistemi

Tagliafuoco e controllo fumi

Controllo e monitoraggio convenzionale e digitale degli attuatori per serrande tagliafuoco e per serrande di controllo fumi.

Per saperne di più
Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Applicazione
Cancella
36 risultati trovati
  • 1
  • 2
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
BFL24-ST

BFL24-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BFN24-ST

BFN24-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 9 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 9 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
NF24A

NF24A

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 365.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 569.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NFA-S2

NFA-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 495.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 619.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SF24A-S2

SF24A-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 495.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SFA-S2

SFA-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 562.00
Aggiungi a Lista di Progetto
22DT-12T

22DT-12T

Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 450 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 134.00
Aggiungi a Lista di Progetto
22UT-12

22UT-12

Sensore di temperatura per esterno attivo, 0...5 V, 0...10 V, Sensore esterno, Lunghezza della sonda 25 mm, Diametro sensore 6 mm

Prezzo di listino: CHF 138.00
Aggiungi a Lista di Progetto
BEN230

BEN230

Attuatore per serrande di controllo fumi, 15 Nm, AC 230 V, On/Off, 30 s, 2x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
BEN24

BEN24

Attuatore per serrande di controllo fumi, 15 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 30 s, 2x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
EF230A-S2

EF230A-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 1’114.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EF24A-S2

EF24A-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 976.00
Aggiungi a Lista di Progetto
BEE230

BEE230

Attuatore per serrande di controllo fumi, 25 Nm, AC 230 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
BEE24

BEE24

Attuatore per serrande di controllo fumi, 25 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, Perno quadro 12x12 mm, IP54, Cavo

Disponibile solo tramite produttori di serrande di controllo fumi
BF24-ST

BF24-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 18 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Attuatore per serrande tagliafuoco, 18 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cavo con spina del connettore, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
  • 1
  • 2
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.

Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:

Dati di progetto: Dati di progetto

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)