AVK24A-SR-TPC
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo
- Prezzo di listino
- CHF 1’714.00
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
- 5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
- Forza
- 2000 N
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Corsa
- 32 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 32 mm
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 35 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]