VRU-M1-BAC
VAV-Universal, soluzione di controllo modulare con sensore Δp integrato per fluidi contaminati. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: sistemi tecnici per l'edilizia, sistemi HVAC
Per gli attuatori disponibili, vedi "Accessori elettrici"
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
LF24-VST
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Attuatore rotativo per VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Attuatore rotativo per VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Attuatore rotativo per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Attuatore rotativo per VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Attuatore rotativo per VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Attuatore rotativo per VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
EXT-MU-ZRAB230-24
Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..
ZG-VRU01
Spina cieca per connettori VST, per applicazioni senza attuatore
Multi-confezione 25 pz.
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2 VA più attuatore VST collegato
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm²
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP42
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]