Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 25, Filetage mâle, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Enveloppe d’isolation pour vanne R5.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W