CMV-160-MP
Unité de commande VAV complète avec lame du registre et capteur de vitesse de l’air pour les applications CVC indépendantes de la pression dans les ventilations d’appartement commandées. Pour installation dans des gaines rondes., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Z-MA
Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces
Accessoire électrique
CRA24-B3
Régulateur de température ambiante avec commande manuelle, Sortie 2...10 V : air d’admission VAV, Sortie 2...10 V : air évacué VAV, Sortie 2/3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX, bouton rotatif +/-
EXT-MU-ZRAB-P0-10
Accessoires pour EXT-MU-ZRAB230-24 (commutateurs)
EXT-MU-ZRAB230-24
Boîte d'application Box pour régulateur d'ambiance CR..
EXT-SN-RBE05-S4-BE
Bouton de sélection UP-EDIZIOdue, 4 étapes pour VAV, Entrée AC/DC 24 V // sortie DC 0-2-6-10 V, Affichage LED des niveaux
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.34 mm²
- Couple
- 2 Nm
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec aimant
- Temps de course (moteur)
- 70 s
- Indice de protection
- IP00
- Température ambiante
- 0...50°C [32...122°F]