VRU-M1-BAC
VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application VAV/gaine sous pression. Champ d’application : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVC
Servomoteurs disponibles, voir « Accessoires électriques »
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
LF24-VST
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Servomoteur rotatif pour VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Servomoteur rotatif pour VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Servomoteur rotatif pour VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Servomoteur rotatif pour VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Servomoteur rotatif pour VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Servomoteur rotatif pour VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
EXT-MU-ZRAB230-24
Boîte d'application Box pour régulateur d'ambiance CR..
ZG-VRU01
Fiche de connexion factice pour fiche de connexion VST, pour les applications sans servomoteur
Emballage multiple 25 pièces
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2 VA plus servomoteur VST connecté
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP42
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- 0...50°C [32...122°F]