Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Regelkugelhahn, 2-Weg, DN 40, Aussengewinde, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R4.., DN 40
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W