SBG24
Stellbereichgeber für Wandmontage
- Listenpreis
- CHF 219.00
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
- AC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm²
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -20...50°C [-4...122°F]