Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 7 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 18 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Sens du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage antihoraire/horaire
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec montage horaire/antihoraire
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Angle de rotation
- 95
- Durée de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2