CO2_School_Header

Niveaux de CO2 dans les écoles

Magasiner les capteurs d'ambiance
  1. Accueil
  2. Faits saillants
  3. Un air intérieur sain et des solutions CVCA écoénergétiques

L'importance de surveiller les niveaux de CO2 dans les écoles

Les capteurs sont utilisés pour surveiller la concentration de CO2 à l'intérieur, un indicateur primaire de la qualité de l'air intérieur (IAQ) qui aide à faciliter des conditions optimales de température, d'humidité et de qualité de l'air. Les systèmes de CVCA équipés de capteurs de CO2 peuvent ajuster les taux de ventilation en fonction de l'occupation réelle du bâtiment, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie en temps réel. De plus, les capteurs de CO2 aident les installations à se conformer à tous les codes du bâtiment et aux exigences réglementaires en matière de qualité de l'air intérieur. Les capteurs d'ambiance Belimo fournissent des mesures de CO2 fiables et précises grâce aux fonctions intégrées d'auto-étalonnage et de compensation de l'altitude pour les modèles actifs et passifs. L'installation est rapide et facile grâce à l'appli Belimo Assistant 2 App, qui communique avec les capteurs par CCP. Utilisez les capteurs d'ambiance Belimo pour garantir un environnement d'apprentissage sécuritaire et sain aux élèves de tous âges.

Acheter maintenant
COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Pourquoi surveiller la concentration de CO2 dans les bâtiments? Surveillance du dioxyde de carbone

La régulation et la surveillance des niveaux de dioxyde de carbone à l'intérieur des bâtiments sont essentiels pour la santé et la sécurité de chacun, ainsi que pour l'efficacité énergétique des bâtiments.

  • En savoir plus
Belimo_schools_300x170

Qualité de l'air intérieur dans les écoles et le CO2 Qualité de l'air intérieur dans les écoles

Les niveaux élevés de dioxyde de carbone contribuent à la mauvaise qualité de l'air intérieur dans les écoles. Dans les espaces fermés, les niveaux de CO2 peuvent devenir élevés en raison d'une mauvaise ventilation et d'une forte densité d'occupants.

  • En savoir plus
college-laval

Des directives strictes en matière de CO2 au Québec, Canada Exemple de réussite - Collège Laval

Le Collège Laval maintient une qualité d’enseignement hors pair en prenant notamment très au sérieux la santé de ses étudiants et de son personnel. 

  • Référence - Collège Laval, Canada (pdf - 1,44 Mo)
TSR-IMG_room-sensor-ahr-c02

Les capteurs d'ambiance Belimo remportent un prix en matière d'innovation Prix du meilleure capteur d'ambiance

Nous sommes très heureux d'annoncer que les capteurs et les régulateurs d'ambiance de Belimo ont reçu le prix de l'innovation dans la catégorie Qualité de l'air intérieur lors du salon AHR 2023.

  • En savoir plus

Présentation Belimo Talks : CO2 et qualité de l'air intérieur Vidéo sur la qualité de l'air intérieur et le CO2

Maintenir les niveaux de CO2 sous 1 000 ppm dans les salles de classe est essentiel au bien-être, à la productivité et au confort des élèves. De fortes concentrations de CO2 peuvent avoir des effets néfastes sur les fonctions cognitives, le niveau d'énergie et même les notes des élèves.

Capteurs d'ambiance et régulateurs d'ambiance de Belimo Nouveaux capteurs d'ambiance de Belimo

Les capteurs d'ambiance Belimo contrôlent la qualité de l'air en temps réel grâce à un système intuitif de feux de signalisation à DEL, ce qui permet de vérifier en un coup d'œil que l'environnement de la pièce est sain et confortable. Grâce à l'auto-étalonnage intégré et à la compensation d'altitude pour les modèles actifs et passifs, les capteurs d'ambiance Belimo fournissent des mesures de CO2 fiables et précises sans nécessiter de réglage manuel.

Capteurs de température ambiante et régulateurs d'ambiance de Belimo

En savoir plusGamme complète de nos unités de pièce

compare_roomsensor_230427

En savoir plusAucun boîtier de protection

Belimo_Room_Sensor_Test_Rig_RGB_960x854

En savoir plusLa conception de capteurs d'ambiance

Bienvenue chez Belimo Canada

Vous ne semblez pas vous trouver au Canada. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Conditions de vente et garantie
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)