Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Buitendraad, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatiekap voor klep R5.., DN 40
alleen voor niet condenserende toepassingen
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"