BKN230-24MP
Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding
- Brutoprijs
- € 236,00
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
BAT72
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm
Brutoprijs: € 94,50
Uw prijs: ...
BAT72/9
Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 90 mm
Brutoprijs: € 93,60
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 8 W
- Verbruik dimensionering
- 10 VA
- Aansturing
- MP-Bus
- Beschermingsklasse
- IP40