Z-UIC
Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V
- Brutoprijs
- € 286,00
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
- Aansluitklemmen 1.5 mm² Cu-draad of 1.0 mm² Cu-aders (kabeldiameter 5...9.5 mm, 4-aderig)
- Beschermingsklasse
- IP66
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]