GR24A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07
- Brutoprijs
- € 451,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZGF-14
Vormsluitende adapter platte kop, 14xø18x33 mm (BxøxH), voor GR..-R
ZGF-17
Vormsluitende adapter platte kop, 17xø22x33 mm (BxøxH), voor GR..-R
ZGV-14
Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGV-16
Vormsluitende adapter vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGV-17
Vormsluitende adapter vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGV-19
Vormsluitende adapter vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), voor GR..-R
ZGI-001
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)
ZGI-002
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)
ZGI-003
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)
ZGI-004
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)
ZGI-009
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-010
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-012
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)
ZGI-013
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)
ZGI-014
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-015
Reduceerstuk voor vormsluitende adapter ZGV-19 9xø17x15 mm (bxøxh)
Elektrisch toebehoren
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2