DR230A-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), Max. 90 Nm (niet constant) (niet constant), AC 100...240 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05/F07
- Brutoprijs
- € 810,00
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
ZDV-01
Vormsluitende adapter platte kop, 13xø19x33 mm (BxøxH), voor DR..-R
Brutoprijs: € 62,60
Uw prijs: ...
ZDV-02
Vormsluitende adapter vierkant, 17x17x19 mm (LxBxH), voor DR..-R
Brutoprijs: € 62,60
Uw prijs: ...
ZDV-03
Vormsluitende adapter platte kop, 17xø22x33 mm (BxøxH), voor DR..-R
Brutoprijs: € 62,60
Uw prijs: ...
ZDV-04
Vormsluitende adapter platte kop, 14xø18x33 mm (BxøxH), voor DR..-R
Brutoprijs: € 62,60
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 9 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- Max. 90 Nm (niet constant)
- Aansturing
- open/dicht
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2