Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Regelkogelkraan, 2-weg, DN 15, Buitendraad, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatiekap voor klep R4.., DN 15
alleen voor niet condenserende toepassingen
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 15, Rp 1/2", G 1"
Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W