GRC24G-5
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 35 s, IP66/67, F05
- Brutoprijs
- € 799,00
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
- 8 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2.5 W
- Verbruik dimensionering
- 11 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]