BE24-12-ST
Aandrijving rookafvoerklep, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, Vormsluiting 12x12 mm, IP54, Kabel met aansluitstekker
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZK1-B.1
Handbediening, 40 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks
ZK2-B.1
Handbediening, 70 mm, voor BLF, BF, BLE, BE
Multiverpakking 100 stuks
ZZ12-B.1
Aanwijzer 12x12 mm voor BLF, BF, BLE
Multiverpakking 100 stuks
Elektrisch toebehoren
ZST-BS
Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule
Smoke development with and without mechanical smoke control
Mechanische rookafzuiginstallaties met gemotoriseerde rookafvoerkleppen zorgen ervoor dat vlucht- en reddingswegen zo lang mogelijk vrij van rook worden gehouden.
Rookverspreiding naar aangrenzende zones wordt doeltreffend voorkomen en binnenkomende frisse lucht vertraagt mogelijke flashover.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 12 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 18 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel met aansluitstekker 1 m, 6x 0.75 mm², halogeenvrij
- Aansluiting stekker
-
- Voeding: 3-polige plug, geschikt voor BKNE230-24
- Hulpschakelaar: 6-polige plug, geschikt voor BKNE230-24
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met handbediening
- Draaihoek
- 100
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]