Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 3 voies, DN 40, Filetage mâle, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Enveloppe d’isolation pour vanne R5.., DN 40
uniquement pour les applications sans condensation
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"