SR230A-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54, F03/F04/F05
- Liste de prix
- € 290,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZSF-08
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-09
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xø12x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-10
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-11
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xø14x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x57 mm (lxøxH), pour SR..-R
ZSK-12
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø12x4x57 mm (øxlxH), pour SR..-R
ZSK-14
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø14x5x57 mm (øxlxH), pour SR..-R
ZSV-08
Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-09
Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..-R
ZSV-10
Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-11
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-11-4K
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH, carré intérieur), pour SR..-R
ZSV-12
Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
ZSV-14
Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..-R
Accessoire électrique
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2